Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Ventielen en ventieleilanden

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel MN1H-2-3/8-MS

161727

GTIN: 4052568129231

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2900 l/min
Mediumdruk
0.5 bar - 10 bar