Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Ventielen en ventieleilanden

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN: 4052568129248

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3100 l/min
Mediumdruk
0.5 bar - 10 bar