Magneetventiel MN1H-2-3/4-MS
161731
GTIN: 4052568012434
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10000 l/min
Mediumdruk
0.5 bar - 10 bar