Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Lineaire aandrijving DGPL-63- -PPV-A-KF-B

161796

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
10 mm - 3000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar - Schokdemper, harde karakteristiek
Positiedetectie
voor naderingssensor