Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Elektrische verbindingstechniek

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Haakse contrastekker MPPE-3-B

161839

GTIN: 4052568012465

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
8-polig - Contactdoos haaks - Soldeerbaar
Aansluitdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP67