Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Lineaire aandrijving DGPL-18- -PPV-A-KF-B

161977

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
18 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
153 N
Slag
10 mm - 1800 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar - Schokdemper, harde karakteristiek
Positiedetectie
voor naderingssensor