Proportioneel ventiel MPYE-5-1/8-LF-420-B
161978
GTIN: 4052568129460
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
350 l/min
Bereik voor bedrijfsspanning DC
17 V - 30 V