Proportioneel ventiel MPYE-5-1/8-HF-420-B

161979

GTIN: 4052568129477

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min
Bereik voor bedrijfsspanning DC
17 V - 30 V