Cilinder met dubbele zuigerstang DPZJ-10-10-P-A-KF-S2

162016

GTIN: 4052568129675

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
60 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor