Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-25-10-P-A-KF

162096

GTIN: 4052568130343

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
590 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor