Motorcontroller CMMP-AS-C5-3A-M0
1622902
GTIN: 4052568243258
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale stroom
4 A - 6 A
Nominale bedrijfsspanning AC
230 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
1-fasig
Nominaal vermogen controller
1000 VA
Veldbuskoppeling
CANopen - Modbus/TCP