Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

03/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

01/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2031 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Servomotor drive

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Motorcontroller CMMP-AS-C5-11A-P3-M0

1622903

GTIN: 4052568243265

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale stroom
5.5 A
Nominale bedrijfsspanning AC
400 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
3-fasig
Nominaal vermogen controller
3000 VA
Veldbuskoppeling
CANopen - Modbus/TCP