Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Vacuümtechniek

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Vacuümgenerator VADM-70

162501

GTIN: 4052568131234

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 8 bar