Vacuümgenerator VADM-140
162503
GTIN: 4052568131258
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar