Vacuümgenerator VADMI-95
162508
GTIN: 4052568131302
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar