Vacuümgenerator VADM-200-P
162520
GTIN: 4052568131425
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar