Vacuümgenerator VADM-300-N
162523
GTIN: 4052568131456
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
3 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar