Vacuümgenerator VADMI-45-N
162525
GTIN: 4052568131470
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 8 bar