Filter LF-3/8-D-5M-MIDI-A
162621
GTIN: 4052568131678
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1800 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm