Fijnfilter LFMB-3/4-D-MAXI
162632
GTIN: 4052568131753
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
2220 l/min
Condensaataftap
Manueel draaiend
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
1 µm