Ultrafijnfilter LFMA-1/2-D-MIDI
162646
GTIN: 4052568131869
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
1120 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
0.01 µm