Ultrafijnfilter LFMA-1/8-D-MINI-A
162650
GTIN: 4052568131906
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
360 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
0.01 µm