Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/4-D-MIDI
162663
GTIN: 4052568132026
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Midi
Filterfijnheid
0.01 µm
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Condensaataftap
Manueel draaiend
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C