Filterregelventiel LFR-3/4-D-7-MAXI-A
162716
GTIN: 4052568132347
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm