Filterregelventiel LFR-3/8-D-5M-MINI-A
162728
GTIN: 4052568132415
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1350 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm