Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-7-MIDI-A
162765
GTIN: 4052568132774
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm