Verzorgingseenheid FRC-1-D-5M-MAXI
162777
GTIN: 4052568132897
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7200 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm