Aftakkingsmodule FRM-H-1/8-D-MINI
162788
GTIN: 4052568072506
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
1100 l/min
Bedrijfsdruk
0.15 bar - 16 bar