Aftakkingsmodule FRM-H-3/8-D-MIDI
162791
GTIN: 4052568072537
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
4900 l/min
Bedrijfsdruk
0.2 bar - 16 bar