Aftakkingsmodule FRM-H-3/4-D-MIDI
162793
GTIN: 4052568072551
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
5000 l/min
Bedrijfsdruk
0.2 bar - 16 bar