Precisiemanometer MAP-40-4-1/8-EN
162842
GTIN: 4052568006471
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 4 bar
Pneumatische aansluiting
R1/8
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6