Precisieflensmanometer FMAP-63-4-1/4-EN
162843
GTIN: 4052568072643
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Frontpaneelinbouw
Weergavebereik
0 bar - 4 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
1