Handschuifventiel VBOH-32-G34
1629664
GTIN: 4052568243289
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7691 l/min
Rastermaat
57.5 mm
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar