Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Ventielen en ventieleilanden

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel CPE18-M1H-5J-1/4

163143

GTIN: 4052568133085

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1500 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch