Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel CPE18-M1H-5L-QS-8

163150

GTIN: 4052568133122

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
850 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Bedieningswijze
Elektrisch