Magneetventiel CPE24-M1H-3GL-3/8
163165
GTIN: 4052568004590
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2500 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch