Normcilinder DNC-32-100-PPV-A
163309
GTIN: 4052568133597
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
100 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar