Normcilinder DNC-40-80-PPV
163354
GTIN: 4052568133917
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
80 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar