Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

01/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

06/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

06/2027 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Normcilinder DNC-50-400-PPV

163393

GTIN: 4052568134204

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
400 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar