Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Normcilinder DNC-63-25-PPV-A

163401

GTIN: 4052568134228

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
25 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar