Normcilinder DNC-63-40-PPV-A
163402
GTIN: 4052568134235
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar