Normcilinder DSBG-32- -PPSA-N3

1634560

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping