Normcilinder DNC-100-500-PPV-A
163476
GTIN: 4052568134785
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar