Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Ventielen en ventieleilanden

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel CPE18-M2H-3OLS-QS-8

163772

GTIN: 4052568135287

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
850 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Bedieningswijze
Elektrisch