Magneetventiel CPE24-M2H-5LS-3/8
163814
GTIN: 4052568135706
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2900 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch