Normcilinder DSBG-32-500-PPVA-N3
1638854
GTIN: 4052568243333
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar