Vlakke cilinder DZF-12- -P-A-S6
164002
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden