Vlakke cilinder DZF-18- -P-A

164012

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
18 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
153 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden