Vlakke cilinder DZF-25- -P-A-S2

164025

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
247 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden