Vlakke cilinder DZF-40- -P-A-S2
164051
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
633 N
Slag
1 mm - 320 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden